เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA
Watts

Lead Free* Liquid-Fill, Adjustable Angle Thermometer - LFTA

3.6 จาก 5 ดาว3.6(17 รีวิว)
Series LFTA Liquid-Fill, Adjustable Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. These are sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, non-mercury sensing fluids, and a Lead Free* brass thermowell. Accuracy is +/-1 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Accuracy is +/-1% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Available in various temperature rating scales
    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Adjustable-Angle-Thermometer-LFTA
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gauges > Thermometers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPBT
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011165
  • ชื่อ ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)