เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Makes every now and then separation possible The nostalgic wicker beach chair, known from the coastline of the Netherlands. Coming back in an unexpected place: the office environment. The Ahrend Kaigan (Kaigan literally means seashore or beach) encloses the user, for temporary intentional separation. This can be an informal meeting, but also an important call with the highest concentration. FEATURES • Stylish privacy through an inviting and comfortable private area within open space for temporary and intentional seclusion • Acoustic action through filling and double upholstery • Design based on the Scheveningen Beach Chair from the Twenties (Kaigan is Japanese for beach and coast) • Natural charisma achievable through coarse stitching and patterns, which make the fabric spatial and organic
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ahr_kaigan
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)