เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolt
Ahrend

Revolt

A timeless design classic Many aspects of the Revolt were regarded as extremely innovative when it was introduced back in 1953 and it has won a permanent place for itself both in the business world and in Dutch living rooms. The Revolt chair is at home in every environment. After the chair had been out of stock for a number of years, Ahrend reintroduced it in 2004. And once again it has proven that a product that still has something to offer just gets better as the years go by. Revolt is available in black, white and in dustgrey. FEATURES • classical design • seat and back of high-gloss plastic
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ahr_revolt
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)