เผยแพร่สินค้าของคุณ
Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00

4.0 จาก 5 ดาว4.0(10 รีวิว)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
สเปคสินค้า
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AirQ_Return_RL0X_CFX
  • Product familyNon MotAirDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Grille
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDistribution Control Element
  • รหัส ETIMEC010348
  • ชื่อ ETIMVaned grille
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment