เผยแพร่สินค้าของคุณ
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    สเปคสินค้า
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AZControl_AZVAFCBX
    • Product familyAZControl
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airzone Control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)195
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)616
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationController
    • รหัส ETIMEC010216
    • ชื่อ ETIMFixed-application controller
    • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC code40
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass Number23-27 15 23
    • OmniClass TitleHVAC Controls
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้