เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorized plenum Galletti  standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 5 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

สเปคสินค้า
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Easyzone_AZEZ6GALST_5
  • Product familyEasyzone
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized plenum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1425
  • ความลึก (มิลลิเมตร)454
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationDistribution Control Element
  • รหัส ETIMEC011777
  • ชื่อ ETIMPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC nameDucts
  • UNSPSC code401419
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา