เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    สเปคสินค้า
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Product familyMotAirDiffusion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized Air Damper
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationDamper
    • รหัส ETIMEC003086
    • ชื่อ ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC code40
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass Number23-33 29 00
    • OmniClass TitleHVAC Dampers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้