เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
สเปคสินค้า
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EasyzoneS62_AZS62L
  • Product familyEasyzoneS62
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized plenum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11.55
  • กว้าง (นิ้ว)56.38
  • ความลึก (นิ้ว)11.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก22.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationDistribution Control Element
  • รหัส ETIMEC011777
  • ชื่อ ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้