เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easyzone S62 Daikin size M collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EasyzoneS62_AZS62MDAI
  • Product familyEasyzoneS62
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized plenum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11
  • กว้าง (นิ้ว)44
  • ความลึก (นิ้ว)1.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก4.96
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationDistribution Control Element
  • รหัส ETIMEC011777
  • ชื่อ ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้