เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
CPCC motorized round duct damper to control the air inlet of the zone when attached to an air distribution round duct. Made from galvanized steel sheet with a thickness of 0.8 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MotAirDiffusion_CPCC
  • Product familyMotAirDiffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized Air Damper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDamper
  • รหัส ETIMEC003086
  • ชื่อ ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
  • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC code40
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย