เผยแพร่สินค้าของคุณ
Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGC
Aiscan

Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGC

It features a Class 5 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. Thanks to its UNIFAST plug-in joining system between sections, which makes installation faster and easier, no screws or additional accessories are required to join sections together, except for the 60×60 size, which requires 3 units of the CTCZ612. We also offer finishes in EZ, G.C, A.R, and INOX for systems in any type of environment.
สเปคสินค้า
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.certified-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmpgc
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)