เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reinforced Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGR
Aiscan

Reinforced Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGR

It features a Class 7 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. It has a greater load-bearing capacity than its standard variant. Installation is made easier with its plug-in joining system, which additionally requires hardware comprising 3 units of article CTCZ612. 

We also offer finishes in EZ, G.C, A.R, and INOX for systems in any type of environment.

สเปคสินค้า
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.reinforced-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmpgr
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)