เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wire Mesh Cable Tray BMPI
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPI

Its composition is AISI 304 stainless steel wire. It has an impact resistance of 20J at -40°C. The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. For use between sections, between 2 and 4 joining sets (cubs) will be required, depending on the width of the tray, with all edges rounded. 

We also offer finishes in EZ, G.C, A.R, and INOX for systems in any type of environment.

สเปคสินค้า
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, passivated ASTM A380. It features a Class 9a corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. 

    Its accessories include a joining set (cub), universal cable tray cover (tubc) and omega supports (so). 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wire-mesh-cable-tray-bmpi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)