เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wire Mesh Cable Tray BMPR
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPR

Metal cable tray with a completely smooth and homogeneous finish. Its composition is C4D steel wire in accordance with standard UNE-EN 16120. It has an impact resistance of 20J at -40°C. The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. It features a Class 8 corrosion resistance rating. It provides electrical continuity and is non-flame propagating. 

We also offer finishes in EZ, G.C, A.R, and INOX for systems in any type of environment.

สเปคสินค้า
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, R1000+ galvanising (exclusive to AISCAN). 

    No risk of damage to cable sheaths or operators, as it is 100% free of sharp burrs. 

    Reduced environmental impact. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wire-mesh-cable-tray-bmpr
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)