เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(14 รีวิว)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2-seater-TRENDY
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)