เผยแพร่สินค้าของคุณ
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
สเปคสินค้า
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)375
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units