เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 จาก 5 ดาว3.5(8 รีวิว)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0130
  • Product familyWorkstation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Documentation
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)