เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
    AJ Products

    Desk ATTUNE Height adjustable desk

    • Tilting top
    • Manually height-adjustable
    • Mobile frame with lockable castors

    Multi-functional, versatile table with a height-adjustable frame, tilting top and locking castors. This table can easily be moved around and adjusted to different users and tasks. It is ideal for busy workplaces, home offices and schools.

    สเปคสินค้า
    • sLength:600 mm

      Width:520 mm

      Minimum height:770 mm

      Maximum height:1130 mm

      Approvals:EN 527, EN 1729

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface colour:White

      Table surface material:MDF

      Stand colour:White

      Stand material:Stee

      lLoad capacity:10 kg

      Weight:14,75 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATTUNE-Height-adjustable-desk
    • Product familySchool desk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables