เผยแพร่สินค้าของคุณ
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    สเปคสินค้า
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.All-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)