เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench
    AJ Products

    Anna All-in-one bench

    • Birch laminate
    • Modern design

    The Anna seating group, designed and produced by AJ Products, provides a flexible seating area. It comprises a stable, grey lacquered metal frame and a bench and table top in durable birch laminate - ideal for public spaces as laminate is durable and easy to maintain.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Anna-Bench-Table
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)785
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)