เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus armchair is a modern style armchair that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The armchair'sScandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    สเปคสินค้า
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Armchair-COPENHAGEN
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)