เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
    AJ Products
    Archived

    Armchair CRICKET with armrests

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    สเปคสินค้า
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.59kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Armchair-CRICKET-Armrest
    • Product familyLounge and hallway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา