เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
    Blå Station

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    2.9 จาก 5 ดาว2.9(53 รีวิว)

    Work doesn’t have to tie you to an office desk. Meetings don’t need conference rooms. BOB Job, is the perfect solution for a casual and creative workspace: a sofa system which can be configured in any conceivable way.

    Add tables, shelves for magazines and documents, and why nit plants and flowers?

    And of course partitions for private conversations and face-to-face meetings.
    If BOB is the ultimate sofa system with an unsurpassed buildable flexibility that can adjust to whatever space and endow it with character, then BOB Job is the crowning feature: the possibility to cater to any imaginable need. Add-ons in oak, ash, and stained variations together with six different padded partitions offers privacy and an abundance of different spaces in both offices and public spaces..

    Build it straight. Or with soft curves. Add a hairpin bend. Let Bob undulate across your space or build strict constructions. Long or short. Just a few or lots of modules. Each sofa module is only 26 centimetre at its widest, and with only 5 different modules, Bob is an easy to understand and extremely flexible sofa system. And which other sofa can grow by 26 cm at a time? Without any “back” side, Bob faces all directions beautifully, providing even more possibilities for interior design architecture.

    สเปคสินค้า
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D835D
    • Product familySofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BOB JOB
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 25 11
    • OmniClass TitleGroup Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)