เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baltimore Bar stool
AJ Products
Archived

Baltimore Bar stool

4.3 จาก 5 ดาว4.3(17 รีวิว)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

สเปคสินค้า
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Baltimore-Bar-Stool
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLeather
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)