เผยแพร่สินค้าของคุณ
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
สเปคสินค้า
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Break-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)