เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
สเปคสินค้า
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)925
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)415
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)54.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units