เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cambridge
Cambridge
Cambridge
    AJ Products

    Cambridge

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(17 รีวิว)
    Office chair with a wide range of adjustment options. You can lock the seat in six positions and the backrest in five or leave them to move freely. The chair has adjustable armrests and headrest to ensure that you are as comfortable as possible. It is the perfect chair if you have to spend long periods sitting at your desk.
    สเปคสินค้า
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cambridge-office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)485
    • ความลึก (มิลลิเมตร)485
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป