เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm
AJ Products

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 จาก 5 ดาว3.7(12 รีวิว)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

สเปคสินค้า
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Canteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)735
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (19)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)