เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canteen table SANNA 1200x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

สเปคสินค้า
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Canteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs