เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cantilever school chair COGNITA
AJ Products

Cantilever school chair COGNITA

3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)
  • Natural feeling of real wood
  • Easy to hang on tables
  • Lacquered tubular steel frame

    Shell chair with a seat and back in one piece. Powder-coated tubular frame. The chair is designed to be easy to hang on the table
สเปคสินค้า
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cantilever-school-chair-COGNITA
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)