เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS
    AJ Products

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    สเปคสินค้า
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-light-EOS
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)