เผยแพร่สินค้าของคุณ
T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
Electrical workbench approximately 34" H x 72" W x 36" D. Characteristics/components include butcher block maple top; with two drawer or door pedestals and an electronic riser wiring kit. This workbench is used in wood and metal workshops. Workbench is a mix and match construction and can be configured to end users needs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T0801
  • Product familyWorkbench
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)910
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)