เผยแพร่สินค้าของคุณ
Children's chair Dante 330mm
AJ Products

Children's chair Dante 330mm

  • Stackable
  • Round edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

สเปคสินค้า
  • Seat height:330 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:3.1 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Childrens-chair-Dante-330mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)305
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)