เผยแพร่สินค้าของคุณ
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 370mm armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Childrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)305
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)