เผยแพร่สินค้าของคุณ
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
สเปคสินค้า
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Childrens-chair-TESSA-360mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)