เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
    AJ Products

    Classroom chair DOCTRINA 500mm

    • Waterfall seat
    • Handle hole in the back
    • Movable footrest

      Student chair with seat and backrest made of hard-wearing materials. The seat has a waterfall front edge and the backrest has a handle hole. Incl. movable footrest
    สเปคสินค้า
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.5 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Classroom-chair-DOCTRINA-500mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)