เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffe table ASHLEY 770mm
AJ Products

Coffe table ASHLEY 770mm

  • Sleek
  • Stackable up to 10 high
  • Easy to place

    Simple yet stylish coffee table that works in multiple locations such as a side table next to an armchair in the office or in a public waiting room. The table is stackable up to ten tables high, which makes it very space efficient when needed and practical when cleaning.
สเปคสินค้า
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Coffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)470
  • กว้าง (มิลลิเมตร)570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables