เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffe table HOLLY 600x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 600x500mm

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
สเปคสินค้า
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 600 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 11 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Coffe-Table-HOLLY-600x500mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables