เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffe table MONTY 700mm
AJ Products

Coffe table MONTY 700mm

  • Stable pedestal
  • Tough laminate top
  • Range of colour combinations

    Small coffee table. The table has a round, durable and easy-to-clean top and a stable pedestal with a large, round base.
สเปคสินค้า
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Coffe-Table-MONTY-700mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables