เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffe table MOOD 500x500mm
AJ Products

Coffe table MOOD 500x500mm

  • Neat and versatile
  • Available in different versions
  • Suitable for a range of settings

    Small, versatile and stylish coffee table with a square top made of hard-wearing laminate. The coffee table comes in two sizes that can be combined to give a room a more dynamic feel. Ideal for meeting rooms and canteens.
สเปคสินค้า
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Coffe-Table-MOOD-500x500mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables