เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm
AJ Products

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

  • Rectangular tabletop
  • T-frame with different finishes
  • Easy to fold

Collapsible table with a T-frame and hard-wearing, rectangular table top.

สเปคสินค้า
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Collapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables