เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm
    AJ Products

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    สเปคสินค้า
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)