เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    • Moulded seat and back
    • Perfect for carpeted rooms
    • Simple and elegant

      Elegant conference chair with glide feet. Perfect for carpeted rooms. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. Fitted with slim armrests. The sleek design makes the chair a stylish addition to any conference room.
    สเปคสินค้า
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)440
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)