เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    สเปคสินค้า
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables