เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

สเปคสินค้า
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Conference-table-NOMAD
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables