เผยแพร่สินค้าของคุณ
Creek
Creek
Creek
Creek
    AJ Products

    Creek

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(7 รีวิว)
    • Stackable
    • Modern design
    • Integrated armrests

    UV-resistant, stackable chair with a stylish design. Creek is a modern, moulded chair that is ideal for canteens and break rooms. The chair is stackable and has a comfortable, contoured backrest and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Creek-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)