เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson
    AJ Products

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Dawson-Conference-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLeather
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (20)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)