เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    สเปคสินค้า
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Product familySchool desk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables