เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk BORAS rectangular 1600x700x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

สเปคสินค้า
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Desk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.57
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops