เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The desk features adjustable feet for adaptation to uneven floor surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops